Menü Keresés

Golyós görgő 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 6.3 mm

This ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra cikkszám:

10302422

Gyártói cikkszám:

551045

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 6.607,7407 Ft
50 - 99 3.147,2773 Ft
100 + 2.348,7187 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.608 Ft

1 x 6.607,7407 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó átmérője 19.0 mm
Teherbírás lefelé mutató golyóval 10.0 kg
Teherbírás felfelé mutató golyóval 25.0 kg
Fej hossza 6.3 mm
Teljes magasság 32.5 mm
Szín Natúr
Vámtarifaszám 8301300000
Teljes anyag Cink;karbonacél
Rögzítés módja Talpas rögzítés
Csapágygolyó anyaga Szénacél
Típus Golyós szállítógörgők – közepes teherbírású
Átmérő 32.1 mm
Tájolás Fel/le

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot