Menü Keresés

Golyós görgő 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

Ez a magas terhelhetőségű golyós szállító görgőegység szénacél csapágyakat tartalmaz, horganyzott presszingekkel, és az alkalmazás során a helyére csavarható. Lezárva és szennyeződés kivezető nyílással szállítjuk. Használható olyan alkalmazásokban, mint a rakomány- és poggyászkezelés, az összeszerelő sorok és a gépi rakodás.
Essentra cikkszám:

10302446

Gyártói cikkszám:

551047

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 46.185,252 Ft
20 - 39 21.994,3842 Ft
40 + 16.413,7199 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

46.185 Ft

1 x 46.185,252 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó átmérője 25.4 mm
Teherbírás lefelé mutató golyóval 250.0 kg
Teherbírás felfelé mutató golyóval 250. kg
Fej hossza 5.6 mm
Teljes magasság 41.4 mm
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes anyag Szénacél
Rögzítés módja Benyomós rögzítés
Csapágygolyó anyaga Szénacél
Típus Golyós szállítógörgők – közepes teherbírású
Átmérő 44.5 mm
Tájolás Fel

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot