Menü Keresés

Golyós görgő 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Cink

This ball transfer unit contains a nylon ball with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra cikkszám:

10302521

Gyártói cikkszám:

551055

16 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 16.563,666 Ft
50 - 99 7.886,5105 Ft
100 + 5.885,452 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

16.564 Ft

1 x 16.563,666 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyó átmérője 25.4 mm
Teherbírás lefelé mutató golyóval 10.0 kg
Fej hossza 6.3 mm
Szín Natúr
Vámtarifaszám 8301300000
Teljes anyag Cink
Rögzítés módja Benyomós rögzítés
Csapágygolyó anyaga Poliamid
Típus Golyós szállítógörgők – közepes teherbírású
Átmérő 39.7 mm
Tájolás Fel/le

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot