10302538
551056
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 11.836,8172 Ft |
50 - 99 | 5.635,8302 Ft |
100 + | 4.205,845 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csapágygolyó átmérője | 25.4 mm |
---|---|
Csapágygolyó átmérője | 1 in |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 10.0 kg |
Teherbírás lefelé mutató golyóval | 10.0 kg |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 25.0 kg |
Teherbírás felfelé mutató golyóval | 55.1 lbs |
Fej hossza | 6.3 mm |
Fej hossza | 0.248 in |
Teljes magasság | 31.5 mm |
Teljes magasság | 1.24 in |
Szín | Natúr |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Teljes anyag | Cink |
Rögzítés módja | Benyomós rögzítés |
Csapágygolyó anyaga | Poliamid |
Típus | Golyós szállítógörgők – közepes teherbírású |
Átmérő | 44.5 mm |
Átmérő | 1.752 in |
Tájolás | Fel/le |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.