10302453
551048
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 56.712,3383 Ft |
10 - 19 | 27.008,086 Ft |
20 + | 20.155,2834 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fej hossza | 3.5 mm |
---|---|
Fej hossza | 0.138 in |
Teljes magasság | 63.0 mm |
Teljes magasság | 2.48 in |
Csapágygolyó átmérője | 19.0 mm |
Csapágygolyó átmérője | 0.748 in |
Perem átmérője | 66.6 mm |
Perem átmérője | 2.622 in |
Peremmagasság | 7.9 mm |
Peremmagasság | 0.311 in |
Szerelőfurat szélessége | 7.0 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.276 in |
Dinamikus teherbírás | 10.0 kg |
Dinamikus teherbírás | 10.0 kg |
A teljes benyomáshoz terhelni kell | 10.0 kg |
A teljes benyomáshoz terhelni kell | 10.0 kg |
Terhelési kapacitás | 10.0 kg |
Terhelési kapacitás | 10.0 kg |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.