Menü Keresés

Golyós görgő 25.4 mm 35.0 kg 75.0 mm 5.9 mm Steel

This spring loaded duty ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. The spring loaded unit reduces the damage caused by shock loads and also allows for dimensional changes due to temperature fluctuations as well as being self adjusting to evenly distribute loads. Suitable for use in applications including guillotines, presses and moulding machines.
Essentra cikkszám:

10302460

Gyártói cikkszám:

551049

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 59.637,076 Ft
10 - 19 28.398,7392 Ft
20 + 21.193,0893 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

59.637 Ft

1 x 59.637,076 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 5.9 mm
Teljes magasság 67.1 mm
Csapágygolyó átmérője 25.4 mm
Perem átmérője 75.0 mm
Peremmagasság 7.9 mm
Szerelőfurat szélessége 7.0 mm
Dinamikus teherbírás 35.0 kg
A teljes benyomáshoz terhelni kell 35.0 kg
Terhelési kapacitás 35.0 kg
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot