Menü Keresés

Gömbcsukló M12 28.0 mm (DIA) Acél

A gömb alakú rúdvég belső menetes acélból készült, kék passzivált, technopolimer poliamid (PA) fékdarabbal. Az axiális gömbcsukló szorítóanyáját úgy lehet beállítani, hogy a golyó mozgásával szembeni ellenállás növelése érdekében a szükséges nyomást adja a standard tányérrrugóra. Ugyanakkor a standard tányérrrugó biztonsági alátétként szolgál a csavar számára. Ha a standard tányérrrugóra ható maximális tolóerő elérte a maximális értéket, a gömbkar szilárdan rögzül a szorítóanyán és a csavaron.
Essentra cikkszám:

10507667

Gyártói cikkszám:

1505319

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 14.076,5298 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

14.077 Ft

1 x 14.076,5298 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyófoglalat átmérője 28.0 mm
A rúdvég és a golyó középpontja közötti távolság 44.0 mm
Menetméret M12
Golyós csap menetének hossza 15.0 mm
Típus Ball Joint
Vámtarifaszám 8483105090
Golyós csap menetméret M12

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot