Menü Keresés

Gömbcsukló M6 17.0 mm (DIA) Acél

A gömb alakú rúdvég belső menetes acélból készült, kék passzivált, technopolimer poliamid (PA) fékdarabbal. Az axiális gömbcsukló szorítóanyáját úgy lehet beállítani, hogy a golyó mozgásával szembeni ellenállás növelése érdekében a szükséges nyomást adja a standard tányérrrugóra. Ugyanakkor a standard tányérrrugó biztonsági alátétként szolgál a csavar számára. Ha a standard tányérrrugóra ható maximális tolóerő elérte a maximális értéket, a gömbkar szilárdan rögzül a szorítóanyán és a csavaron.
Essentra cikkszám:

10507704

Gyártói cikkszám:

1505323

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 9.809,9425 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.810 Ft

1 x 9.809,9425 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyófoglalat átmérője 17.0 mm
A rúdvég és a golyó középpontja közötti távolság 25.0 mm
Menetméret M6
Golyós csap menetének hossza 8.0 mm
Típus Ball Joint
Vámtarifaszám 8483105090
Golyós csap menetméret M6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot