Menü Keresés

Gömbcsukló 18.0 mm (DIA) M6 Alumínium

Ezeket a gömb alakú rúdvégeket - belső menettel belső gömbmenettel és AISI 304 rozsdamentes acél csavaros szorítókészlettel tervezték. A ház fekete eloxált alumíniumból, az alaplap és a gömb pedig alumíniumból készült. Ez a forgó gömbcsukló pontos és változtatható beállítást tesz lehetővé a gömbcsap forgási tartományán belül. Ez különösen előnyös szkennerek, kamerák, világítás, monitorok beállításakor.
Essentra cikkszám:

10507902

Gyártói cikkszám:

1505343

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 19.609,2513 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

19.609 Ft

1 x 19.609,2513 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyófoglalat átmérője 31.0 mm
A rúdvég és a golyó középpontja közötti távolság 29.6 mm
Menetméret M6
Golyós csap menetének hossza 9.0 mm
Típus Swivel Ball Joint
Vámtarifaszám 8483105090
Golyós csap menetméret M6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot