Menü Keresés

Gömbcsukló 28.0 mm (DIA) M8 Alumínium

Ezeket a gömb alakú rúdvégeket - belső menettel belső gömbmenettel és AISI 304 rozsdamentes acél csavaros szorítókészlettel tervezték. A ház fekete eloxált alumíniumból, az alaplap és a gömb pedig alumíniumból készült. Ez a forgó gömbcsukló pontos és változtatható beállítást tesz lehetővé a gömbcsap forgási tartományán belül. Ez különösen előnyös szkennerek, kamerák, világítás, monitorok beállításakor.
Essentra cikkszám:

10508107

Gyártói cikkszám:

1505363

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 29.525,5965 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

29.526 Ft

1 x 29.525,5965 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyófoglalat átmérője 49.0 mm
A rúdvég és a golyó középpontja közötti távolság 46.1 mm
Menetméret M8
Golyós csap menetének hossza 12.0 mm
Típus Swivel Ball Joint
Vámtarifaszám 8483105090
Golyós csap menetméret 3/8

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot