Menü Keresés

Gömbcsukló 28.0 mm (DIA) M8 Alumínium

Ezeket a gömb alakú rúdvégeket - belső menettel belső gömbmenettel és AISI 304 rozsdamentes acél csavaros szorítókészlettel tervezték. A ház fekete eloxált alumíniumból, az alaplap és a gömb pedig alumíniumból készült. Ez a forgó gömbcsukló pontos és változtatható beállítást tesz lehetővé a gömbcsap forgási tartományán belül. Ez különösen előnyös szkennerek, kamerák, világítás, monitorok beállításakor.
Essentra cikkszám:

10508138

Gyártói cikkszám:

1505366

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 32.143,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

32.143 Ft

1 x 32.143,00 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyófoglalat átmérője 49.0 mm
A rúdvég és a golyó középpontja közötti távolság 46.2 mm
Menetméret M8
Golyós csap menetének hossza 15.0 mm
Típus Swivel Ball Joint
Vámtarifaszám 8483105090
Golyós csap menetméret M10

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot