Műanyag rúdvégeink gyenge savakkal és nedves környezetben korrózióval szembeni ellenállásuknak köszönhetően jól használhatók nehéz körülmények esetén. Szárazon futó, illetve önkenő kialakításuknak köszönhetően jól ellenállnak a szennyeződéseknek és pornak. Ideálisak forgó, rezgő és egyenes vonalú mozgásokhoz, alkalmasak az elcsúszás és az élterhelés kompenzálására. Ezenkívül jó rezgéscsillapítást és elektromos szigetelést nyújtanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Csapágygolyófoglalat átmérője | A rúdvég és a golyó középpontja közötti távolság | Golyós csap menetének hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.524,1291 Ft - 19.524,1291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
22.790,5697 Ft - 22.790,5697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
21.971,3011 Ft - 21.971,3011 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
29.738,402 Ft - 29.738,402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
25.014,3024 Ft - 25.014,3024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
21.758,5086 Ft - 21.758,5086 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
11.448,4796 Ft - 11.448,4796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
12.693,3462 Ft - 12.693,3462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
31.823,8047 Ft - 31.823,8047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
25.269,656 Ft - 25.269,656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
17.002,4947 Ft - 17.002,4947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
9.778,0282 Ft - 9.778,0282 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
29.440,4873 Ft - 29.440,4873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
25.141,9727 Ft - 25.141,9727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
32.025,9634 Ft - 32.025,9634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
12.374,151 Ft - 12.374,151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
14.076,5298 Ft - 14.076,5298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
21.864,8984 Ft - 21.864,8984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
19.609,2513 Ft - 19.609,2513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
22.790,5697 Ft - 22.790,5697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.