Műanyag rúdvégeink gyenge savakkal és nedves környezetben korrózióval szembeni ellenállásuknak köszönhetően jól használhatók nehéz körülmények esetén. Szárazon futó, illetve önkenő kialakításuknak köszönhetően jól ellenállnak a szennyeződéseknek és pornak. Ideálisak forgó, rezgő és egyenes vonalú mozgásokhoz, alkalmasak az elcsúszás és az élterhelés kompenzálására. Ezenkívül jó rezgéscsillapítást és elektromos szigetelést nyújtanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Csapágygolyófoglalat átmérője | A rúdvég és a golyó középpontja közötti távolság | Golyós csap menetének hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.014,3024 Ft - 25.014,3024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
17.002,4947 Ft - 17.002,4947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
9.778,0282 Ft - 9.778,0282 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
19.524,1291 Ft - 19.524,1291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
22.790,5697 Ft - 22.790,5697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
29.440,4873 Ft - 29.440,4873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
12.374,151 Ft - 12.374,151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
21.971,3011 Ft - 21.971,3011 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
29.738,402 Ft - 29.738,402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.