Menü Keresés

Gömbcsukló M9 19.0 mm (DIA) Acél

This Spherical Rod Ends - Male Thread is made of steel plated, blue passivated with a brake piece in technopolymer polyamide (PA) . The clamping nut of the axial ball joint an be set to give a required thrust on the Belleville spring washer in order to increase the resistance to the ball movement. At the same time the Belleville spring washer act as a safety washer for the screw. Once the maximum thrust to the Belleville spring washer is reached the ball arm is firmly immobilised in position over the clamping nut and screw.
Essentra cikkszám:

10507766

Gyártói cikkszám:

1505329

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 11.640,0046 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.640 Ft

1 x 11.640,0046 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyófoglalat átmérője 19.0 mm
Golyós csap menetének hossza 12.0 mm
Menetméret M9
Vámtarifaszám 8483105090
Rúdvég menetmérete M8
Típus Ball Joint
Rúdvég típusa (apa/anya) Male

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot