Menü Keresés

Gömbcsukló 24.0 mm (DIA) M8 Alumínium

Ezeket a gömb alakú rúdvégeket - külső menettel belső gömbmenettel és AISI 304 rozsdamentes acél csavaros szorítókészlettel tervezték. A ház fekete eloxált alumíniumból, az alaplap és a gömb pedig alumíniumból készült. Ez a forgó gömbcsukló pontos és változtatható beállítást tesz lehetővé a gömbcsap forgási tartományán belül. Ez különösen előnyös szkennerek, kamerák, világítás, monitorok beállításakor.
Essentra cikkszám:

10507971

Gyártói cikkszám:

1505350

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 25.322,8508 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

25.323 Ft

1 x 25.322,8508 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágygolyófoglalat átmérője 39.0 mm
Golyós csap menetének hossza 12.0 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 8483105090
Rúdvég menetmérete M8
Típus Swivel Ball Joint
Rúdvég típusa (apa/anya) Male

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot