Menü Keresés

Gombfej Tömítő csavar M3 6.0 303 Rozsdamentes acél

Gombfejű csavarok Phillips behajtóval, amelyek védelmet nyújtanak a szennyeződésekkel, folyadékokkal vagy gázokkal szemben. A menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények, sebességváltók vagy motorok. Rozsdamentes acél, megfelelő -100°C és +260°C hőmérséklet között.
Essentra cikkszám:

20224400

Gyártói cikkszám:

20224400

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.093,334 Ft
50 - 99 874,67 Ft
100 - 199 820,00 Ft
200 - 499 765,331 Ft
500 + 710,666 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.093 Ft

1 x 1.093,334 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
l1 6.0
h1 max 1.7
d2 max 5.7
A/F 2.0
d3 ±0.05 3.6
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot