Menü Keresés

Gombfej Tömítő csavar M4 6.0 303 Rozsdamentes acél

Gombfejű csavarok Phillips behajtóval, amelyek védelmet nyújtanak a szennyeződésekkel, folyadékokkal vagy gázokkal szemben. A menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények, sebességváltók vagy motorok. Rozsdamentes acél, megfelelő -100°C és +260°C hőmérséklet között.
Essentra cikkszám:

20224455

Gyártói cikkszám:

20224455

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.186,667 Ft
50 - 99 949,331 Ft
100 - 199 890,002 Ft
200 - 499 830,668 Ft
500 + 771,333 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.187 Ft

1 x 1.186,667 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 6.0
h1 max 2.2
d2 max 7.6
A/F 2.5
d3 ±0.05 4.5
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot