Menü Keresés

Gombfej Tömítő csavar M4 20.0 303 Rozsdamentes acél

Gombfejű csavarok Phillips behajtóval, amelyek védelmet nyújtanak a szennyeződésekkel, folyadékokkal vagy gázokkal szemben. A menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények, sebességváltók vagy motorok. Rozsdamentes acél, megfelelő -100°C és +260°C hőmérséklet között.
Essentra cikkszám:

20224509

Gyártói cikkszám:

20224509

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.266,667 Ft
50 - 99 1.013,33 Ft
100 - 199 950,00 Ft
200 - 499 886,666 Ft
500 + 823,332 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.267 Ft

1 x 1.266,667 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 20.0
h1 max 2.2
d2 max 7.6
A/F 2.5
d3 ±0.05 4.5
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot