Menü Keresés

Gyorsillesztésű anya M6 12.7 mm PA66 Fekete

Ez a Kwik anyacsavar rögzítő fekete poliamidból készült, és gyors és biztonságos rögzítési módot biztosít. A beszereléshez nyomja az anyát hosszában egy menetes szárba, majd forgassa el 180 fokkal a rögzítéshez.
Essentra cikkszám:

10215319

Gyártói cikkszám:

1442507

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 55,8008 Ft
5000 + 51,6668 Ft
Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 12.7 mm
Külső átmérő 15.0 mm
Teljes magasság 6.9 mm
Peremmagasság 2.5 mm
Menetméret M6
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag PA66
Anyacsavar formája Hatlapú gallér

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot