Menü Keresés

Görgőlemez 65.0 mm 65.0 mm Acél

Acél görgőlap szerelvény zsákfuratos szereléssel.
Essentra cikkszám:

10193501

Gyártói cikkszám:

1220457

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 2.383,0423 Ft
100 + 1.982,2107 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

47.661 Ft

20 x 2.383,0423 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Illeszkedés típusa Görgőillesztő lemez
Használja ezzel: Castors with Blind Hole Mount
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926300090
Teljes anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot