Menü Keresés

Görgőlemez 35.0 mm 35.0 mm Acél

Fekete poliamid görgőlap szerelvény sapkás görgőkhöz.
Essentra cikkszám:

10203750

Gyártói cikkszám:

1287093

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 + 86,2811 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

12.942 Ft

150 x 86,2811 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Illeszkedés típusa Görgőillesztő lemez
Használja ezzel: 32.0 mm;40.0 mm - Hooded
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7318190090
Teljes anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot