Menü Keresés

Görgőlemez 38.0 mm 38.0 mm Acél

Fekete poliamid görgőlap szerelvény sapkás görgőkhöz.
Essentra cikkszám:

10299531

Gyártói cikkszám:

500311

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 299 101,2709 Ft
300 + 88,3329 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.127 Ft

100 x 101,2709 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Illeszkedés típusa Lemezrögzítés
Használja ezzel: 50.0 mm - Hooded
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7318190090
Teljes anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot