Menü Keresés

Görgőszár M10x15 Acél Natúr

Menetes szárú görgőszerelvény fekete poliamidból. Alkalmas sapkás görgőkhöz.
Essentra cikkszám:

10299562

Gyártói cikkszám:

500314

700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 399 53,0779 Ft
400 + 46,546 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.308 Ft

100 x 53,0779 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Illeszkedés típusa Menetes csap
Használja ezzel: 50.0 mm - Hooded
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7318190090
Teljes anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot