Menü Keresés

Görgőszár M8x25 Acél Natúr

Menetes szárú görgőszerelvény fekete poliamidból. Alkalmas sapkás görgőkhöz.
Essentra cikkszám:

10299623

Gyártói cikkszám:

500321

1450 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 449 67,0766 Ft
450 + 58,9118 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

10.061 Ft

150 x 67,0766 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Illeszkedés típusa Menetes csap
Használja ezzel: 32.0 mm;40.0 mm - Hooded
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7318190090
Teljes anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot