Menü Keresés

Görgőszár M8x15 Acél Natúr

Menetes szárú görgőszerelvény fekete poliamidból. Alkalmas sapka nélküli görgőkhöz.
Essentra cikkszám:

10299630

Gyártói cikkszám:

500322

390 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 449 49,463 Ft
450 + 43,0568 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

7.419 Ft

150 x 49,463 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Illeszkedés típusa Menetes csap
Használja ezzel: 40 mm - Nem burkolt
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot