Menü Keresés

Csővég markolat 110.0 mm 22.2 mm Fekete

A markolat számos különféle felhasználásra ideális Available in a broad range of grip types and a choice of material to suit your application needs.
Essentra cikkszám:

10068984

Gyártói cikkszám:

10156

125 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.006,3913 Ft
250 + 228,5301 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

25.160 Ft

25 x 1.006,3913 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Markolat típusa Markolattal
A fogantyú alakja Hengeres
Végperem Igen
Szín Fekete
Illeszkedés kialakítása Benyomó
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot