Menü Keresés

Csővég markolat 100.0 mm 19.0 mm Fekete

A jalos ujjmarkolat kiválóan szigetel, furattal rendelkezik, rúdanyagok végének lezárására és általános védelemre használható.
Essentra cikkszám:

10024089

Gyártói cikkszám:

RRWA-91616-100

1050 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 518,7906 Ft
500 + 147,7258 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

25.940 Ft

50 x 518,7906 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Markolat típusa Ujj-markolat
A fogantyú alakja Lapos
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot