Menü Keresés

Csővég markolat 110.0 mm 19.1 mm Fekete

A jalos ujjmarkolat kiválóan szigetel, furattal rendelkezik, rúdanyagok végének lezárására és általános védelemre használható.
Essentra cikkszám:

10168356

Gyártói cikkszám:

RRWA-91622-110

560 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 - 599 966,8843 Ft
600 + 329,0222 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

58.013 Ft

60 x 966,8843 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Markolat típusa Ujj-markolat
A fogantyú alakja Lapos
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot