Menü Keresés

Csővég markolat 110.0 mm 25.4 mm Fekete

A jalos ujjmarkolat kiválóan szigetel, furattal rendelkezik, rúdanyagok végének lezárására és általános védelemre használható.
Essentra cikkszám:

10168363

Gyártói cikkszám:

RRWA-91624-110

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.026,1449 Ft
250 + 349,1342 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

25.654 Ft

25 x 1.026,1449 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Markolat típusa Ujj-markolat
A fogantyú alakja Lapos
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot