Menü Keresés

Csővég markolat 110.0 mm 25.0 mm Fekete

A jalos ujjmarkolat kiválóan szigetel, furattal rendelkezik, rúdanyagok végének lezárására és általános védelemre használható.
Essentra cikkszám:

10024102

Gyártói cikkszám:

RRWA-91626-110

800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 765,1902 Ft
400 + 217,591 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

30.608 Ft

40 x 765,1902 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Markolat típusa Ujj-markolat
A fogantyú alakja Lapos
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot