Menü Keresés

Csővég markolat 60.0 mm 29.7 mm Fekete

A jalos ujjmarkolat kiválóan szigetel, furattal rendelkezik, rúdanyagok végének lezárására és általános védelemre használható.
Essentra cikkszám:

10024133

Gyártói cikkszám:

RRWA-91768-060

450 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 367,0001 Ft
500 + 110,9656 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.350 Ft

50 x 367,0001 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Markolat típusa Ujj-markolat
A fogantyú alakja Lapos
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot