Menü Keresés

Ütköző Négyszögletes 150.0 mm 60.0 mm Acél;Gumi

Rectangular double female Stop, made from Zinc Plated Steel and Rubber. Internal diameter is 11.0 mm.
Essentra cikkszám:

10306208

Gyártói cikkszám:

552014

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 16.014,9802 Ft
2 + 14.413,4829 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

16.015 Ft

1 x 16.014,9802 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Dupla belső menetes 11,0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 4016930090
Rögzítés módja Rectangular Double Female
Teljes anyag Acél;Gumi

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot