Menü Keresés

Ütköző Négyszögletes 200.0 mm 100.0 mm Acél;Gumi

Rectangular double female Stop, made from Zinc Plated Steel and Rubber. Internal diameter is 13.0 mm.
Essentra cikkszám:

10306215

Gyártói cikkszám:

552015

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 22.660,2711 Ft
2 + 20.394,2444 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

22.660 Ft

1 x 22.660,2711 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Rubber Stop
Hossz 168.0 mm
Talp hossza 168.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 4016999190
Teljes szélesség 100.0 mm
Teljes hossz 200.0 mm
Rögzítés módja Rectangular Double Female
Teljes anyag Acél;Gumi

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot