Menü Keresés

Markolatgomb 31.0 mm M5 PP Fekete

Essentra cikkszám:

10188996

Gyártói cikkszám:

1219108

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 599 858,5217 Ft
600 + 763,7663 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

859 Ft

1 x 858,5217 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926300090
Szín Fekete
Menettípus Blind Hole
Gomb anyaga PP
Menet anyaga Sárgaréz
Menetméret M5
Rögzítés típusa Anyacsavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot