Menü Keresés

Markolatgomb 40.0 mm M6 PP Fekete

Essentra cikkszám:

10189085

Gyártói cikkszám:

1219118

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 399 902,018 Ft
400 + 887,0674 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

902 Ft

1 x 902,018 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926300090
Szín Fekete
Menettípus Blind Hole
Gomb anyaga PP
Menet anyaga Sárgaréz
Menetméret M6
Rögzítés típusa Anyacsavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot