Menü Keresés

Markolatgomb 50.0 mm M10 PP Fekete

Essentra cikkszám:

10189153

Gyártói cikkszám:

1219127

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 299 1.380,231 Ft
300 + 1.236,6535 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.380 Ft

1 x 1.380,231 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926300090
Szín Fekete
Menettípus Blind Hole
Gomb anyaga PP
Menet anyaga Sárgaréz
Menetméret M10
Rögzítés típusa Anyacsavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot