Menü Keresés

Markolatgomb 61.0 mm M12 PP Fekete

Essentra cikkszám:

10189238

Gyártói cikkszám:

1219136

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 199 1.829,3097 Ft
200 + 1.628,1204 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.829 Ft

1 x 1.829,3097 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926300090
Szín Fekete
Menettípus Blind Hole
Gomb anyaga PP
Menet anyaga Sárgaréz
Menetméret M12
Rögzítés típusa Anyacsavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot