Menü Keresés

Gyorsan meghúzható recézett gomb M6 24.0 Acél

A gyorsan meghúzható recézett gomb lehetővé teszi a gyors és egyszerű meghúzást anélkül, hogy további szerszámokra lenne szükség, csak csekély szorítóerővel. A gombot ferdén kell ráhelyezni a menetes csapra, majd axiálisan, hogy illeszkedjen a menetekhez. Ideális az autóiparban és az elektronikai iparban. Fekete és acélból készült.
Essentra cikkszám:

20179816

Gyártói cikkszám:

20179816

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
d2 24.0
d3 16.0
d4 6.7
h1 14.0
k 10.0
Súly g 35.0
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot