Menü Keresés

Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 7.9 mm SAE J2044 5/16 LDPE Sárga

A gyorsillesztésű csatlakozó dugó sárga LDPE-ből készült, az üzemanyagrendszer SAE J2044 - 12 csatlakozójához. A gyűrűs fület úgy tervezték, hogy a csatlakozó falát fedje, amikor fel van szerelve, és lehetővé teszi a könnyű eltávolítást.
Essentra cikkszám:

10351963

Gyártói cikkszám:

1489462

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 34,762 Ft
5000 - 9999 14,7057 Ft
10000 + 11,0228 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.381 Ft

500 x 34,762 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 7.9 mm
D 32.0 mm
h 30.0 mm
Sorozat SAE J2044
Menet méret 5/16
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot