Menü Keresés

Gyors-illesztésű csatlakozó dugó 6.3 mm SAE J2044 1/4 in LDPE Sárga

A gyorscsatlakozó dugót úgy terveztük, hogy megfeleljen a SAE J2044 szabványnak. A gyűrűs fül a csatlakozó falát fedi be, és véd a szennyeződések, szivárgások ellen. Sárga színű, PE-LD-ből készült.
Essentra cikkszám:

20592592

Gyártói cikkszám:

20592592

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 12,2406 Ft
5000 - 24999 8,7433 Ft
25000 + 7,8689 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

6.120 Ft

500 x 12,2406 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 6.3 mm
D 31.0 mm
h 30.0 mm
Sorozat SAE J2044
Menet méret 1/4 in
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot