Menü Keresés

Gyorsillesztésű NYÁK-csatlakozók 4 2.5 mm Alacsony profil

Essentra cikkszám:

10351048

Gyártói cikkszám:

1475955

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 801,5947 Ft
500 + 342,8748 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

40.080 Ft

50 x 801,5947 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Rögzítés módja Through Hole Mounting
Szerelőnyílás iránya Vertical
Csapok száma 4
Vámtarifaszám 7419809099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot