Menü Keresés

Gyorsillesztésű NYÁK-csatlakozók 3 2.5 mm Alacsony profil

Essentra cikkszám:

10351086

Gyártói cikkszám:

1475959

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 539,6485 Ft
500 + 230,7531 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

26.982 Ft

50 x 539,6485 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Rögzítés módja Through Hole Mounting
Szerelőnyílás iránya Vertical
Csapok száma 3
Vámtarifaszám 7419809099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot