Menü Keresés

Harangok 47.0 45.0 95.0 Gumi

Az egyes kardáncsuklókhoz való gumiharang ezeket az erőátviteli csuklókat védi és tömíti. Akadályként működik, megvédi a csatlakozást a szennyeződéstől, portól és nedvességtől, amelyek idő előtti kopást és károsodást okozhatnak. A súrlódás javítása érdekében lehet zsírozni.
Essentra cikkszám:

20179946

Gyártói cikkszám:

20179946

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 6.983,1391 Ft
10 - 19 6.285,2087 Ft
20 - 39 5.936,2435 Ft
40 + 5.238,313 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.983 Ft

1 x 6.983,1391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gumiharang tipus Egyes kardáncsukló
Csatlakozó külső átmérőhöz 47.0
d1 45.0
d2 84.0
l1 95.0
Anyag Gumi

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot