Menü Keresés

Harangok 22.0 20.0 65.0 SR 6449

A kettős kardáncsuklókhoz való gumiharang ezeket az erőátviteli csuklókat védi és tömíti. Akadályként működik, megvédi a csatlakozást a szennyeződéstől, portól és nedvességtől, amelyek idő előtti kopást és károsodást okozhatnak. A súrlódás javítása érdekében lehet zsírozni.
Essentra cikkszám:

20179984

Gyártói cikkszám:

20179984

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 6.189,3391 Ft
5 - 9 5.571,9391 Ft
10 - 19 5.261,3217 Ft
20 + 4.643,922 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.189 Ft

1 x 6.189,3391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gumiharang tipus Kettős kardáncsukló
Csatlakozó külső átmérőhöz 22.0
d1 20.0
d2 36.0
l1 65.0
Anyag SR 6449

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot