Menü Keresés

Harangok 32.0 32.0 90.0 SR 6449

A kettős kardáncsuklókhoz való gumiharang ezeket az erőátviteli csuklókat védi és tömíti. Akadályként működik, megvédi a csatlakozást a szennyeződéstől, portól és nedvességtől, amelyek idő előtti kopást és károsodást okozhatnak. A súrlódás javítása érdekében lehet zsírozni.
Essentra cikkszám:

20180010

Gyártói cikkszám:

20180010

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 7.155,7044 Ft
5 - 9 6.438,60 Ft
10 - 19 6.081,9652 Ft
20 + 5.368,696 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.156 Ft

1 x 7.155,7044 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gumiharang tipus Kettős kardáncsukló
Csatlakozó külső átmérőhöz 32.0
d1 32.0
d2 62.0
l1 90.0
Anyag SR 6449

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot