Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M3 8.0 mm MS Natúr

Ez a hatszögletes fejű csavar horganyzott acélból készül. A DIN 933 és ISO 4017 szabványra hivatkozik.
Essentra cikkszám:

10182796

Gyártói cikkszám:

079030840952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 45,6183 Ft
500 - 999 40,1556 Ft
1000 + 28,7784 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

11.405 Ft

250 x 45,6183 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 5.5 mm
Fej hossza 2.0 mm
Menethossz 8.0 mm
Menetméret M3
Befejezés Galvanizált
Anyag MS
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot