Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M4 6.0 mm MS Natúr

Ez a hatszögletes fejű csavar horganyzott acélból készül. A DIN 933 és ISO 4017 szabványra hivatkozik.
Essentra cikkszám:

10182833

Gyártói cikkszám:

079040640952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 47,7815 Ft
500 - 999 42,0587 Ft
1000 + 30,1476 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

11.945 Ft

250 x 47,7815 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 7.0 mm
Fej hossza 2.8 mm
Menethossz 6.0 mm
Menetméret M4
Befejezés Galvanizált
Anyag MS
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Price per piece incl VAT 0.1488 GBP
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot