Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M4 8.0 mm MS Natúr

Ez a hatszögletes fejű csavar horganyzott acélból készül. A DIN 933 és ISO 4017 szabványra hivatkozik.
Essentra cikkszám:

10182840

Gyártói cikkszám:

079040840952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 46,0018 Ft
500 - 999 40,4979 Ft
1000 + 29,0249 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

11.500 Ft

250 x 46,0018 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 7.0 mm
Fej hossza 2.8 mm
Menethossz 8.0 mm
Menetméret M4
Befejezés Galvanizált
Anyag MS
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot