Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M5 40.0 mm MS Natúr

Ez a hatszögletes fejű csavar horganyzott acélból készül. A DIN 933 és ISO 4017 szabványra hivatkozik.
Essentra cikkszám:

10182925

Gyártói cikkszám:

079054040952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 144,7823 Ft
250 - 999 81,8995 Ft
1000 + 59,1451 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

7.239 Ft

50 x 144,7823 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 8.0 mm
Fej hossza 3.5 mm
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M5
Befejezés Galvanizált
Anyag MS
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot