Menü Keresés

Hatlapfejű csavar M5 30.0 mm SS Natúr

Acélból vagy rozsdamentes acélból készült fém hatlapfejű csavar univerzális rögzítő. Megfelel a DIN 933, ISO 4017 (fém) szabványoknak.
Essentra cikkszám:

10329252

Gyártói cikkszám:

079063040952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 131,7348 Ft
250 - 999 74,4927 Ft
1000 + 53,7782 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

6.587 Ft

50 x 131,7348 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 10.0 mm
Fej hossza 4.0 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M5
Befejezés Galvanizált
Anyag SS
Fej típusa Hatlapfejű
Csavar típusa Sapkás csavar
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot